Skip to main content

対応MCU

 

概 要

M306V3T-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。ルネサス 16ビットMCU、M16C/6VグループM306V3に対応しています。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションポッド本体
  • エバリュエーションMCU(M306V3FGFP 2個)* 実装済
  • 発振回路基板
    メインクロック16MHz用(OSC-3)* 実装済
    メインクロック用(OSC-2)
  • エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
  • ターゲット接続用100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
  • FLX100→100ピン0.65mmピッチLCC [100D0] 変換基板(M3T-FLX-100LCC)
  • 100ピン0.65mmピッチICソケット(IC61-1004-051)
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応MCU M306V3
最大動作クロック周波数 16MHz(0ウエイト,シングルチップモード時)
対応MCUモード シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード
ターゲットの電源電圧 VccI : 3.15~3.45 [V]
VccE: 4.75~5.25 [V]
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 米国EMI規格[FCC part15 Class A],
CEマーキング[EN55022, EN55024]

ターゲットシステムとの接続方法

 .

関連情報


End of content

Back To Top