M306NKT3-RPD-E (保守製品)
M306NKT3-RPD-Eは保守製品に移行しました。 新規採用の際には、
PC7501と
M306NKT-EPBをご使用
ください。

対応MCU
- M16CファミリM16C/60シリーズM16C/6Nグループ
M16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索
( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M306NKT3-RPD-Eは、 M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701
と接続して使用するエミュレーションポッドです。
ルネサス 16ビットMCU、M16C/6NグループのM16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM,
M16C/6NN
に対応しています。
Note
* 対応MCUの16MHzまでの動作に対応しています。16MHzを超える場合は
PC7501エミュレータシステム (対応MCUの
動作周波数をフルサポート)を使用してください
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU * 実装済
- 発振回路基板
メインクロック16MHz用(OSC-3) * 実装済
メインクロック用(OSC-2)
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル(M3T-FLX160C)
- M3T-FLX160C→100ピン0.65mmピッチLCC [100D0] 変換基板(M30800T-PTC)
- 山一電機株式会社製100ピン0.65mmピッチICソケット(IC61-1004-051)
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 (* PC4701L, PC4700L除く) | ||
| 対応MCU | M16C/6Nグループ M16C/6N4, M16C/6N5, M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN | ||
| 最大動作クロック周波数 ターゲットの動作電圧 対応MCUモード |
M16C/6N4, M16C/6N5 |
最大動作クロック周波数 | 16MHz (Vcc=4.2~5.5V時) |
| ターゲットの動作電圧 |
Vcc=4.2~5.5V |
||
| 対応MCUモード | シングルチップモード メモリ拡張モード マイクロプロセッサモード |
||
| M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN |
最大動作クロック周波数 | 16MHz (Vcc=3.0~5.5V時) | |
| ターゲットの動作電圧 |
Vcc=3.0~5.5V |
||
| 対応MCUモード | シングルチップモード メモリ拡張モード マイクロプロセッサモード |
||
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 | ||
| 適合海外規格 | 米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN55024] | ||
ターゲットシステムとの接続方法
※太線は推奨アクセサリの組み合わせを示します。
[M16C/6Nグループ M16C/6N4, M16C/6N5との接続方法]

[M16C/6Nグループ M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NNとの接続方法]

Japan 日本語