Skip to main content

対応MCU

  • M16C/6Kグループ M306K7

概 要

M306K7T-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。
ルネサス16ビットMCU、M16C/6KグループM306K7に対応しています。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションポッド本体
  • ポッドプローブ M306K5T-PRB* 実装済
  • エバリュエーションMCU(M30622SAFP, M306K7FCLFP)* 実装済
  • 発振回路基板
  • メインクロック8MHz用(OSC-3)* 実装済
  • エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
  • ポッドプローブ接続用100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
  • 144ピン0.4mmピッチTQFP [144PFB-A] パッケージ用変換基板(M3T-FLX-144NSE)
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応MCU M306K7
最大動作クロック周波数 8MHz(Vcc=3.3V、0ウエイト時)
対応MCUモード シングルチップモード
ターゲットの電源電圧 3.0~3.6V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 米国EMI規格[FCC part15 Class A],
CEマーキング[EN55022, EN50082-1]

ターゲットシステムとの接続方法

 

関連情報


End of content

Back To Top