Skip to main content

対応MCU

 

概 要

本製品は、PC4701エミュレータと接続して使用するエミュレーションポッドです。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションポッド本体
  • エバリュエーションMCU(M306H3FCFP×1, M306H7FG-TOOL×1)* 実装済
  • 発振回路基板
    メインクロック16MHz用(OSC-3)* 実装済
    メインクロック用(OSC-2)
  • エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
  • ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル(M3T-FLX160C)
  • M3T-FLX160C→100ピン0.65mmピッチLCC(100D0)接続用変換基板(M30800T-PTC)
  • ポートP0~P5プルアップ用抵抗アレイ(51kΩ×6個)
  • 山一電機株式会社製 100ピン0.65mmピッチICソケット(IC61-1004-051)
  • ユーザーズマニュアル

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701U、PC4701M、PC4701HS、PC4701H
対応MCU M16C/6HグループM306H7
最大動作クロック周波数 16MHz
対応MCUモード シングルチップモード
ターゲットの電源電圧 Vcc1=3.0V~Vcc2, Vcc2=4.5V~5.5V (f(XIN)=16MHz時)
Vcc1=2.0V~Vcc2, Vcc2=2.0V~5.5V (f(XCIN)=32KHz時)
*Vcc2=2.0V~2.9Vは低消費電力モードのみ動作
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 米国EMI規格[FCC part15 Class A],
CEマーキング[EN55022, EN55024]

ターゲットシステムとの接続方法

  

関連情報


End of content

Back To Top