M306H2T-RPD-E (保守製品)
対応MCU
- M16Cファミリ
M16C/60シリーズ M16C/6Hグループ, M306H2
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M306H2T-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。 ルネサス 16ビットMCU、M16C/6HグループのM306H2に対応しています。
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU(M30622SAFP, M306H2MC-TOOL)* 実装済
- 発振回路基板
メインクロック10MHz用(OSC-3)* 実装済
サブクロック32kHz用(OSC-2)* 実装済 - エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル(FLX160)
- FLX160→116ピン0.65mmピッチLQFP(116P6A-A)接続用変換基板(M306H2T-PTC)
- 取り扱い説明書
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 |
| 対応MCU | M16C/6HグループM306H2 |
| 最大動作クロック周波数 | 10MHz(Vcc=5.0V、0ウエイト時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード、メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード |
| ターゲットの電源電圧 | 4.75~5.25V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 | 米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN50082-1] |
ターゲットシステムとの接続方法
Japan 日本語