M3062PT3-RPD-E (保守製品)
M3062PT3-RPD-Eは保守製品に移行しました。 新規採用の際には、 PC7501 と M3062PT2-EPBをご使用ください。

対応MCU
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M3062PT3-RPD-Eは、 M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701 と接続して使用するエミュレーションポッドです。 ルネサス 16ビットMCU、M16C/60シリーズのM16C/62PおよびM16C/30Pグループに対応しています。
Note
※対応MCUの16MHzまでの動作に対応しています。16MHzを超える場合は
PC7501エミュレータシステム (対応MCUの動作周波数をフルサポート)を使用してください。
※本製品と、MCUに対応した変換基板と組み合わせることにより、M16C/6SグループM306S0、M16C/39Pグループ,
M16C/26グループM30262用にも
PC4701システムを構築することができます。
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU* 実装済
- 発振回路基板
メインクロック16MHz用(OSC-3)* 実装済
メインクロック用(OSC-2)
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用160芯フレキシブルケーブル(M3T-FLX160C)
- M3T-FLX160C→100ピン0.65mmピッチLCC [100D0] 変換基板(M30800T-PTC)
- ポートP0~P5プルアップ用抵抗アレイ(51kΩ×6個)
- 山一電機株式会社製100ピン0.65mmピッチICソケット(IC61-1004-051)
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 (* PC4701L, PC4700L除く) |
| 対応MCU | M16C/62Pグループ M16C/6SグループM306S0(信号変換基板 M306S0T-PRB[別売]が必要です) M16C/30Pグループ *1 M16C/39Pグループ(信号変換基板 M30396T-PRB[別売]が必要です) M16C/26グループM30262(変換基板 M30262T-PTC[別売]が必要です) |
| 最大動作クロック周波数 | 16MHz(Vcc1=Vcc2=3.2~5.5V時) 10MHz(Vcc1=Vcc2=2.7~5.5V時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード |
| ターゲットの電源電圧 | 2.7~5.5V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 | 米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN55024] |
*1. 本製品によるM16C/30Pグループ用プログラム開発時は、プロセッサモードレジスタ1のビット3(PM13)に"0"を書き込んでください。
ターゲットシステムとの接続方法
※太線は推奨組み合わせを示します。

Japan 日本語