Skip to main content

対応MCU

概 要

M30620T2-CNVは、M16C/60シリーズM16C/62(保守製品),M16C/62Aグループ用ルネサス製エミュレーションポッド M30620T2-RPD-Eと接続して使用する3.3V電圧変換基板です。M16C/60シリーズのM16C/62Nグループに対応しています。

M30620T2-RPD-EにM30620T2-CNVを接続することにより、M16C/62Nをターゲットとしたデバッグシステムが構築できます。

製品パッケージ内容

  • 3.3V電圧変換基板
  • 取り扱い説明書

仕様一覧(M30620T2-RPD-Eとの組み合わせ時)

対応エミュレータ PC4701
対応MCU M16C/62Nグループ
※ただし、エバリュエーションMCUはM16C/62A。
入力電圧条件 VIH Min. 2.97V
VIL Max. 0.66V
出力電圧仕様 VOH Min. 2.5V
Max. 3.7V
※ただし、3.6Vを越える時間は10ns未満、またその頻度は1サイクルに0または1回。
最大動作クロック周波数 16MHz(Vcc=3.0~3.6V,0ウエイト時)
対応MCUモード シングルチップモード、メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード
ターゲットの電源電圧 3.0~3.6V 
※2.2~3.0Vまでの10MHz以下のデバッグにはM30620TL-RPD-Eが必要です。

M30620T2-CNVとM30620T2-RPD-Eの接続イメージ

 

エミュレーションポッド ~ 3.3V電圧変換基板 ~ ターゲットシステムの接続方法

 

関連情報


End of content

Back To Top