M30610T-RPD-E (保守製品)
対応MCU
- M16C/61グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド
) が便利です。
概 要
M30610T-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。 ルネサス 16ビットMCU、M16C/61グループに対応しています。
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU (M30612SFP)* 実装済
- 発振回路基板
メインクロック10MHz用(OSC-3)* 実装済
サブクロック32kHz用(OSC-2)* 実装済
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
- FLX100→100ピン0.65mmピッチLCC [100D0] 変換基板 (FLX-100LCC)
- 取り扱い説明書
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 |
| 対応MCU | M16C/61グループ |
| 最大動作クロック周波数 | 10MHz(Vcc=5V時, 0ウエイト時), 7MHz(Vcc=3V, 1ウエイト時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード |
| ターゲットの電源電圧 | 2.7~5.5V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 | 米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN50082-1] |
※M16C/60グループMCUをご使用になる場合は個別対応いたしますのでツールサポート窓口までご連絡ください。
ターゲットシステムとの接続方法
Japan 日本語