Skip to main content

対応MCU

概 要

M302N2T-PRBは、M16C/20シリーズ用ルネサス製エミュレーションポッドと接続して使用するポッドプローブです。ルネサス 16ビットMCU、M16C/2Nグループに対応しています。

製品パッケージ内容

  • ポッドプローブ 
  • エバリュエーションMCU(M302NX-OTHERS 2個)* 実装済
  • 80ピン0.65mmピッチQFPパッケージ用変換基板(M3T-FLX-80QSB)
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応エミュレーションポッド M30200T-RPD-E
対応MCU M16C/2Nグループ
最大動作クロック周波数 10MHz(Vcc=4.2~5.5V,0ウエイト時)
対応MCUモード シングルチップモード
エミュレーションメモリ 1Mバイト
ターゲットの電源電圧 4.2~5.5V

エミュレーションポッド ~ ポッドプローブ ~ ターゲットシステムの接続方法

※太線は推奨アクセサリの組み合わせを示します。

関連情報


End of content

Back To Top