M30245T3-RPD-E (保守製品)
対応MCU
- M16Cファミリ
M16C/20シリーズ M16C/24グループ, M30245
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M30245T3-RPD-Eは、 M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701 と接続して使用するエミュレーションポッドです。
ルネサス 16ビットMCU、M16C/24グループのM30245に対応しています。
Note
※ご注意
本製品はANDフラッシュメモリ制御回路のエミュレートができません。ANDフラッシュメモリ制御回路の動作確認は、FLASH版等の実MCUにて行ってください。
※無償バージョンアップのご案内(実施期間:2004年3月16日から2005年3月15日まで)
本製品の特別量産品に実装されているエバリュエーションMCUは、「M30245MC/8-XXXGP SIOに関する注意事項 ( RENESAS TECHNICAL NEWS No.M16C-112-0309 )」に該当します。この問題が改修されたMCUへの無償バージョンアップの実施期間および詳細については、ツールニュース2004年3月1日号の無償バージョンアップのお知らせ をご覧ください。
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU(M30245MC-XXXGP 2個)* 実装済
- 発振回路基板
メインクロック16MHz用(OSC-3)* 実装済
メインクロック用(OSC-2)
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
- FLX100→100ピン0.5mmピッチLQFP接続用基板(M3T-FLX-100NSD)
- ポートP0~P5プルアップ用ネットワーク抵抗器(51Ω×12個)
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 (* PC4701L, PC4700L除く) |
| 対応MCU | M16C/24グループ M30245 |
| 最大動作クロック周波数 | 16MHz(Vcc=3.3V、0ウエイト時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード |
| ターゲットの電源電圧 | 3.0~3.6V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 (取得予定) |
米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN55024] |
ターゲットシステムとの接続方法
.
Japan 日本語