M30240T-RPD-E (保守製品)
対応MCU
- M16C/24グループ, M30240
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド
) が便利です。
概 要
M30240T-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリに対応したPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。 ルネサス 16ビットMCU、M16C/24グループに対応しています。
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU(M30240-TOOL 2個)* 実装済
- 発振回路基板
メインクロック12MHz用(OSC-2)* 実装済
メインクロック用(OSC-2)
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
- FLX100→80ピン0.8mmピッチLCC [80D0] 変換基板(M3T-FLX-80LCC)
- 取り扱い説明書
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 |
| 対応MCU | M16C/24グループM30240 |
| 最大動作クロック周波数 | 12MHz(Vcc=4.75~5.25V、0ウエイト時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード |
| ターゲットの電源電圧 | 4.75~5.25V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 | 米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN50082-1] |
ターゲットシステムとの接続方法
※太線は推奨組み合わせを示します。

Japan 日本語