Skip to main content

対応MCU

  • M16C/22グループ(M30220, M30221グループ)

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

概 要

M30220TF-PRBは、M16C/20シリーズ用ルネサス製エミュレーションポッドと接続して使用するポッドプローブです。ルネサス 16ビットMCU、M16C/22グループ(M30220, M30221グループ)に対応しています。

M30220TF-PRBは、M16C/20シリーズのCPU書き換えモードで使用する「フラッシュメモリ書き換え制御プログラム」のデバッグ用です。

製品パッケージ内容

  • ポッドプローブ
  • エバリュエーションMCU(M30220GP-EVA, M30220GP-PORT)* 実装済
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応エミュレーションポッド M30200T-RPD-E
対応MCU M16C/22グループ(M30220, M30221グループ)
最大動作クロック周波数 10MHz(Vcc=4.0~5.5V,0ウエイト時)
7MHz(Vcc=2.7~5.5V,1ウェイト時)
対応MCUモード シングルチップモード
フラッシュメモリ
最大プログラム/イレース回数
100回
エミュレーションメモリ 1Mバイト
ターゲットの電源電圧 2.7~5.5V

エミュレーションポッド ~ ポッドプローブ ~ ターゲットシステムの接続方法

 .

関連情報


End of content

Back To Top