M30220T-PRB (保守製品)
対応MCU
- M16C/22グループ(M30220, M30221グループ)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド
) が便利です。
概 要
M30220T-PRBは、M16C/20シリーズ用ルネサス製エミュレーションポッドと接続して使用するポッドプローブです。ルネサス 16ビットMCU、M16C/22グループ(M30220, M30221グループ)に対応しています。
製品パッケージ内容
- ポッドプローブ
- エバリュエーションMCU(M30220GP-EVA, M30220GP-PORT)* 実装済
- 144ピンLQFPパッケージ用変換基板(M3T-FLX-144NSD)
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 |
| 対応エミュレーションポッド | M30200T-RPD-E |
| 対応MCU | M16C/22グループ(M30220, M30221グループ) |
| 最大動作クロック周波数 | 10MHz(Vcc=4.0~5.5V,0ウエイト時) 7MHz(Vcc=2.7~5.5V,1ウェイト時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード |
| エミュレーションメモリ | 1Mバイト |
| ターゲットの電源電圧 | 2.7~5.5V |
エミュレーションポッド ~ ポッドプローブ ~ ターゲットシステムの接続方法
.
Japan 日本語