Skip to main content

対応MCU

  • M16C/20シリーズ(M16C/24グループ除く)

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

概 要

M30200T-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。 ルネサス 16ビットMCU、M16C/20シリーズに対応しています(M16C/24グループ除く)。ターゲットMCUの種類(グループ)に応じたポットプローブ(別売)を装着することによって、ターゲットシステムと接続します。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションポッド本体
  • 発振回路基板
    メインクロック10MHz用(OSC-3)* 実装済
    メインクロック用(OSC-2)
    サブクロック32kHz用(OSC-2)* 実装済
  • エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
  • ポッドプローブ接続用64芯フレキシブルケーブル(FLX64)
  • ポッドプローブ接続用変換基板(FLX64-PRB)
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応MCU M16C/20シリーズ(M16C/24グループ除く)
最大動作クロック周波数 10MHz(Vcc=5V, 0ウエイト時)
対応MCUモード シングルチップモード
ターゲットの電源電圧 2.7~5.5V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 米国EMI規格[FCC part15 Class A],
CEマーキング[EN55022, EN50082-1]

※本製品は、最大動作周波数10MHz(Vcc=5V, 0ウエイト時)までのターゲットシステムに対して使用できます。

ターゲットシステムとの接続方法

※太線は推奨アクセサリの組み合わせを示します。

※部品の装着方向はターゲットシステム上のMCUやその実装方向によって異なります。
※エミュレーションポッドとポッドプローブの接続については取り扱い説明書をご覧ください。
ポッドプローブからターゲットシステムまでの接続方法については各ポッドプローブのシートでご確認ください。

関連情報


End of content

Back To Top