Skip to main content

対応MCU

概 要

M301N2T-PRBは、M16C/10シリーズ用ルネサス製エミュレーションポッドと接続して使用するポッドプローブです。ルネサス 16ビットMCU、M16C/1Nグループに対応しています。

製品パッケージ内容

  • ポッドプローブ
  • エバリュエーションMCU(M301N2RGP)* 実装済
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701(但し、PC4701L, PC4700Lを除く)
対応エミュレーションポッド M30100T3-RPD-E
対応MCU M16C/1Nグループ
最大動作クロック周波数 16MHz(Vcc=4.2~5.5V, 0ウェイト時)
対応MCUモード シングルチップモード
エミュレーションメモリ 1Mバイト
ターゲットの電源電圧 4.2~5.5V

周辺機能の制限事項

項目 内容
タイマX パルス周期測定モードを使用する場合には、タイマCを使用してください。
タイマZ プログラマブルウエイトワンショット発生モードにて、TZOUT波形出力終了時に不正な割り込みが発生します。タイマZのプログラマブルウエイトワンショット発生モードを、使用しないでください。
タイマC オンチップオシレータの周波数を計測する場合には、タイマYを使用してください。
INT1,2,3 1)INT入力許可ビットを”0”へクリアする場合には、割り込み優先レベルを”0”に設定した後、INT入力許可ビットを”0”にしてください。
(2)対応するポートの方向レジスタの値を”1”にする場合には、割り込み優先レベルを”0”に設定した後、方向レジスタの値を”1”にしてください。

エミュレーションポッド ~ ポッドプローブ ~ ターゲットシステムの接続方法

関連情報


End of content

Back To Top