Skip to main content

対応MCU

 

概 要

M30100T-RPD-Eは、 M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701 と接続して使用するエミュレーションポッドです。
ルネサス 16ビットMCU、M16C/10シリーズに対応しています。ターゲットMCUの種類(グループ)に応じた ポットプローブ(別売) を装着することによって、ターゲットシステムと接続します。

M30100T-PRB (ES版MCU搭載品)のMCUバージョンアップ(無償)時に本製品もバージョンアップが必要となります。バージョンアップ(無償)開始時期については、後日ツールニュース 、および登録ユーザ様向けのメールニュースにてご案内します。

Note

M16C/10シリーズ用に新規お求めの場合は M30100T3-RPD-Eをご用命ください。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションポッド本体
  • 発振回路基板メインクロック16MHz用(OSC-3)* 実装済
  • 発振回路基板ベアボード(OSC-2)
  • PC4701接続用フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
  • フロッピーディスク(カスタムコマンドRESET_10用)
  • 取り扱い説明書

対応ポッドプローブ

対応MCUグループ ポッドプローブ
M30100 M30100T-PRB
M30102

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応MCU M16C/10シリーズ
最大動作クロック周波数 16MHz(Vcc=5V, 0ウエイト時)
対応MCUモード シングルチップモード
エミュレーションメモリ 1Mバイト
ターゲットの電源電圧 2.7~5.5V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 米国EMI規格[FCC part15 Class A],
CEマーキング[EN55022, EN55024]

ターゲットシステムとの接続方法

[M30100T-PRBとの接続方法]


※部品の装着方向はターゲットシステム上のMCUやその実装方向によって異なります。
※エミュレーションポッドとポッドプローブの接続については取り扱い説明書をご覧ください。ポッドプローブからターゲットシステムまでの接続方法や接続に必要な変換基板については各ポッドプローブのシートでご確認ください。

関連情報


End of content

Back To Top