M30100T-PRB (保守製品)
対応MCU
- M16C/10グループ(M30100, M30102グループ)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド
) が便利です。
概 要
M30100T-PRBは、M16C/10シリーズ用ルネサス製エミュレーションポッドと接続して使用するポッドプローブです。ルネサス
16ビットMCU、M16C/10グループ(M30100, M30102グループ)に対応しています。
※本製品はES版MCUを実装しています。そのため、MCUのバージョンアップが必要となります。バージョンアップ(無償)開始時期については、後日ツールニュースにてご案内します。
製品パッケージ内容
- ポッドプローブ
- エバリュエーションMCU(M30102-TOOL)* 実装済
- 取り扱い説明書
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 |
| 対応エミュレーションポッド |
M30100T3-RPD-E M30100T-RPD-E(保守製品) |
| 対応MCU | M16C/10グループ(M30100, M30102グループ) |
| 最大動作クロック周波数 | 16MHz(Vcc=4.8~5.5V, 0ウェイト時)*1 12MHz(Vcc=4.2~5.5V, 0ウェイト時) 5MHz(Vcc=2.7~5.5V, 0ウェイト時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード |
| エミュレーションメモリ | 1Mバイト |
| ターゲットの電源電圧 | 2.7~5.5V |
*1. ロットNo. 2AS001~2AS030の製品の場合は、16MHz(Vcc=4.2~5.5V, 0ウェイト時)。
エミュレーションポッド ~ ポッドプローブ ~ ターゲットシステムとの接続方法
.
Japan 日本語