M30100T3-RPD-E (保守製品)
対応MCU
- M16C/10シリーズ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド
) が便利です。
概 要
M30100T3-RPD-Eは、 M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701
と接続して使用するエミュレーションポッドです。
ルネサス 16ビットMCU、M16C/10シリーズに対応しています。ターゲットMCUの種類(グループ)に応じたポットプローブ(別売) を装着することによって、ターゲットシステムと接続します。
Note
M30100T-RPD-Eの後継品
製品パッケージ内容
- エミュレーションポッド本体
- 発振回路基板メインクロック16MHz用(OSC-3)* 実装済
- 発振回路基板ベアボード(OSC-2)
- PC4701接続用フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ユーザーズマニュアル
対応ポッドプローブ
| 対応MCUグループ | ポッドプローブ |
| M30100 | M30100T-PRB |
| M30102 | |
| M301N2 | M301N2T-PRB |
仕様一覧
| 対応エミュレータ | PC4701 (* PC4701L, PC4700L除く) |
| 対応MCU | M16C/10シリーズ |
| 最大動作クロック周波数 | 16MHz(Vcc=5V, 0ウエイト時) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード |
| エミュレーションメモリ | 1Mバイト |
| ターゲットの電源電圧 | 2.7~5.5V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 適合海外規格 | 米国EMI規格[FCC part15 Class A], CEマーキング[EN55022, EN55024] |
ターゲットシステムとの接続方法
[M30100T-PRBとの接続方法]

[M301N2T-PRBとの接続方法]

※部品の装着方向はターゲットシステム上のMCUやその実装方向によって異なります。
※エミュレーションポッドとポッドプローブの接続については取り扱い説明書をご覧ください。ポッドプローブからターゲットシステムまでの接続方法や接続に必要な変換基板については各ポッドプローブのシートでご確認ください。
Japan 日本語