Skip to main content

対応MCU

  • M16Cファミリ (32/16ビット, 16ビット)*1
  • 7700ファミリ (16ビット) *2
  • 740ファミリ (8ビット) *3
    *1

    PC4701用エミュレーションポッドは生産を終了しております。M16Cファミリ開発環境での代替品については以下の製品をご使用ください。
    ・M32C/83グループ用 PC4701U + M30830T-RPD-E PC7501 + M30830T-EPB
    ・M16C/62P、30Pグループ用 PC4701U + M3062PT3-RPD-E PC7501 + M3062PT2-EPB
    ・M16C/6Nグループ用 PC4701U + M306NKT3T-RPD-E PC7501 + M306NKT-EPB
    *2

    7700ファミリマイコンは新規取り扱いを終了しました。PC4701用エミュレーションポッドやエミュレータバッガなども販売を終了しております。
    *3



    PC4701用エミュレーションポッドやエミュレータバッガなどは販売を終了しておりますので、新規採用の際は、コンパクトエミュレータ M38000T2-CPE をご購入ください。コンパクトエミュレータは、小型でありながらリアルタイムトレースなどのフルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を持つインサーキットエミュレータです。また、PC4701システムの約1/5の価格で購入いただけますので、大幅なコスト削減も実現できます。


    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

 

概 要

PC4701Uは、従来品PC4701MおよびPC4701HSの豊富なデバッグ機能を踏襲しつつ、近年のPC環境に対応して各種通信インタフェースを搭載した、フルスペックエミュレータです。大規模なチームプログラミングのためのLAN機能も従来品より強化されています。

本製品は、ルネサスMCUのM16Cファミリ、7700ファミリ、740ファミリに共通で使用でき、MCUの違いは交換可能なエミュレーションポッド(別売)や各種アクセサリが吸収します。応用分野に応じてMCUを変更する場合でも、エミュレータやエミュレータデバッガ(ソフトウェア)を購入しなおす必要がないため、評価精度や作業効率を損なう心配がありません。また、最小限のコストで様々なMCU対応のデバッグ環境が構築可能となり、応用製品の幅広い展開を支援します。

以下の「ラインアップ」から、エミュレーションポッドおよび関連製品のデータシートが参照できます。

関連情報


End of content

Back To Top