Skip to main content

対応MCU

  • 38000シリーズ3874グループ

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

概 要

M38749T-RPDは、8/16ビット共通エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。38000シリーズの3874グループに対応しています。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションポッド本体
  • エバリュエーションMCU (M38749ECFS)* 実装済
  • 発振回路基板6.4MHz用 (OSC-EXO)* 実装済
  • 発振回路基板(OSC-2)
  • 100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
  • 120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
  • FLX100→80ピン0.65mmピッチQFP [80P6S-A] 変換基板(M3T-FLX-80QSB)
  • FLX100→80ピン0.8mmピッチLCC [80D0] 変換基板(M3T-FLX-80LCC)
  • 取り扱い説明書

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応MCU 38000シリーズ3874グループ
最大動作クロック周波数 6.4MHz(発振回路基板OSC-3, Vcc=5V時)
対応MCUモード シングルチップモード
ターゲットの電源電圧 2.7~5.5V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給

ターゲットシステムとの接続方法

 .

関連情報


End of content

Back To Top