Skip to main content

対応MCU

  • 7600シリーズ7641、7643グループ

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

 

概 要

M37641T2-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。7600シリーズの7641および7643グループに対応しています。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションポッド本体
  • エバリュエーションMCU (M37641M8-XXXFS)* 実装済
  • エバリュエーションMCU (M37643M8-XXXFS)
  • 発振回路基板 (XIN=24MHzのOSC-3)* 実装済
  • 発振回路基板 (XCIN =32.768kHzのOSC-2)* 実装済
  • 発振回路基板 (OSC-2)
  • 100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
  • 120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
  • FLX100→80ピン0.8mmピッチLCC [80D0] 変換基板(M3T-FLX-80LCC)
  • 80ピン0.8mmピッチICソケットIC(山一電機株式会社製 IC61-080-081)
  • ユーザーズマニュアル

仕様一覧

対応エミュレータ PC4701
対応MCU 7600シリーズ 7641,7643グループ
最大動作クロック周波数 24MHz( φ=12MHz, Vcc=4.5~5.25V, 0ウエイト時)
24MHz( φ=6MHz, Vcc=3.0~3.6V, 0ウエイト時)
対応MCUモード シングルチップモード, メモリ拡張モード, マイクロプロセッサモード
ターゲットの電源電圧 3.0~3.6V, 4.5~5.25V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 米国EMI規格 [FCC part15 Class A], CEマーキング [EN55022, EN52024]

ターゲットシステムとの接続方法

※太線は推奨組み合わせを示します。

関連情報


End of content

Back To Top