Skip to main content

概 要

M37630T-RFSは、ルネサス 8ビットMCU、740ファミリ用エミュレーションポッドM38000TL2-FPDと接続して使用するエミュレータMCU基板です。7600シリーズの7630グループに対応しています。

製品パッケージ内容

  • エミュレータ接続基板(M37630T-RFS)
  • インタフェース部(PCA4628B)
  • TQSOCKET(TQSOCKET044SAG)
  • TQPACK(TQPACK044SA)
  • QFPパッケージMCU装着用基板(PCA4628)
  • MCU(M37630E4FS)
  • ユーザーズマニュアル

用 途

  • デバッグ用
    エミュレータとターゲットを接続するアクセサリとして使用します。

接続方法

  1. TQPACK044SAをターゲットシステム上の44ピン0.8mmピッチQFP [44P6N-A] に対応するフットパターンに半田付け
  2. その上にTQSOCKET044SAGを接続
  3. PCA4628BにM37630T-RFSを接続(以降、接続したものをM37630T-RFSと呼ぶ)
  4. MCU(M37630E4FS)をM37630T-RFS上のICソケットに装着
  5. TQSOCKET044SAGの上にM37630T-RFSを接続
  6. エミュレーションポッドのプローブ先端をM37630T-RFS上のコネクタに接続

 

  • ターゲットシステムの実機評価用
    評価用PROM内蔵MCUをターゲットシステムに装着するためのアクセサリとして使用します。

接続方法

  1. TQPACK044SAをターゲットシステム上の44ピン0.8mmピッチQFP [44P6N-A] に対応するフットパターンに半田付け
  2. その上にTQSOCKET044SAGを接続
  3. PCA4628BにPCA4628を接続(以降、接続したものをPCA4628と呼ぶ)
  4. TQSOCKET044SAGの上にPCA4628を接続
  5. PROM内蔵MCUをPCA4628に装着

接続イメージ

関連情報


End of content

Back To Top