Skip to main content

対応MCU

  • 4570グループ

概 要

M34570T-MCUは、 ルネサス 4ビットMCU、4570グループ用のMCU基板です。エミュレータPC4504内のスロットに装着して使用します。

デバッグ機能

  • 任意番地からのプログラム実行・停止・シングルステップ
  • プログラム内容の参照・変更
  • エバリュエーションMCU内部のRAM、レジスタ、フラグの参照・変更

製品パッケージ内容

  • M34570T-MCU※1
  • 外部トリガ信号用2芯ケーブル
  • 80芯ハーフピッチケーブル
  • 40芯標準ピッチケーブル
  • 80芯ハーフピッチケーブル→40芯標準ピッチケーブル変換基板(PCA4029)
  • 発振回路基板(OSC-2)
  • ユーザーズマニュアル

※ 1. ハードウェア構成は以下のとおり

  • エバリュエーションMCU(M34570E8FP)と周辺回路
  • モニタプログラム格納用EPROM
  • 入出力バッファ/ラッチ回路

仕様一覧

対応MCU 4570グループ
対応エミュレータ PC4504
最大動作クロック周波数 4.2MHz(発振回路基板OSC-2)
ターゲットの電源電圧 3Vまたは5V
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
基板寸法 233mm×135mm

ターゲットシステムとの接続方法

  • 40ピン標準ピッチデュアルインラインピンの場合
    M34570T-MCU→80芯ハーフピッチケーブル→PCA4029→40芯標準ピッチケーブル→ターゲットシステム

関連情報

ユーザ登録

製品修理

ツールニュース


End of content

Back To Top