M34551T2-MCU (保守製品)
対応MCU
- 4551, 4555グループ
概 要
34551T2-MCUは、 ルネサス
4ビットMCU、4551および4555グループ用のMCU基板です。エミュレータPC4504内のスロットに装着して使用します。
また、アプリケーションプログラムを書き込んだEPROM(M5M27C256A/M5M27C512A)を装着したM34551T2-MCUを単体で評価基板として使用することができます。
※1
※1. 4551グループについては評価用マイコン(PROM内蔵版)をご使用ください。
デバック機能
- 任意番地からのプログラム実行・停止・シングルステップ
- プログラム内容の参照・変更
- エバリューションのMCU内部のRAM、レジスタ、フラグの参照・変更
製品パッケージ内容
- M34551T2-MCU※2
- 外部トリガ信号用2芯ケーブル
- 100芯ハーフピッチケーブル
- 50芯標準ピッチケーブル
- 100芯ハーフピッチケーブル→50芯標準ピッチケーブル変換基板(PCA4029)
- エバリュエーションMCU(M34551E8FP)
- 発振回路基板(OSC-2)
- PCA7745 ROMボード
- ゴム足
- 電源ケーブル
- 取り扱い説明書
※2. ハードウェア構成は以下のとおり
- エバリュエーションMCU(M34551E8FP[交換用]またはM34555M4-002FP[出荷時実装済み])と周辺回路
- モニタプログラム格納用EPROM
- 入出力バッファ/ラッチ回路
仕様一覧
| 対応MCU | 4551, 4555グループ |
| 対応エミュレータ | PC4504 |
| 最大動作クロック周波数 | 4MHz(発振回路基板OSC-2) |
| サブクロック周波数 | 32kHz(水晶発振子) |
| ターゲットの電源電圧 | 3Vまたは5V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 基板寸法 | 233mm×135mm |
ターゲットシステムとの接続方法
- 50ピン標準ビッチデュアルインラインピンの場合
M34551T2-MCU→100芯ハーフピッチケーブル→PCA4029→50芯標準ビッチケーブル→ターゲットシステム
Japan 日本語