M34550T-MCU (保守製品)
対応MCU
- 4550グループ
概 要
M34550T-MCUは、 ルネサス 4ビットMCU、4550グループ用のMCU基板です。エミュレータPC4504内のスロットに装着して使用します。
デバッグ機能
- 任意番地からのプログラム実行・停止・シングルステップ
- プログラム内容の参照・変更
- エバリュエーションMCU内部のRAM、レジスタ、フラグの参照・変更
製品パッケージ内容
- M34550T-MCU※1
- 外部トリガ信号用2芯ケーブル
- 80芯ハーフピッチケーブル
- 80芯ハーフピッチケーブル→40極デュアルインラインコネクタ変換基板(PCA4984A, PCA4984B)
- 発振回路基板(OSC-2)
- 取り扱い説明書
※ 1. ハードウェア構成は以下のとおり
- エバリュエーションMCU(M34550M8-000FP)と周辺回路
- モニタプログラム格納用EPROM
- 入出力バッファ/ラッチ回路
仕様一覧
| 対応MCU | 4550グループ |
| 対応エミュレータ | PC4504 |
| 最大動作クロック周波数 | 910kHz(発振回路基板OSC-2) |
| サブクロック周波数 | 32kHz(水晶発振子) |
| ターゲットの電源電圧 | 3V |
| 電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
| 基板寸法 | 233mm×135mm |
ターゲットシステムとの接続方法
- 80ピン標準ピッチデュアルインラインピンの場合
M34550T-MCU→80芯ハーフピッチケーブル→PCA4984A / PCA4984B→ターゲットシステム - 80ピン0.8mmピッチLCC [80D0] ソケットの場合
M34550T-MCU→80芯ハーフピッチケーブル→PCA7780G02(別売)※2→ターゲットシステム
※2.PCA7780G02:80ピンQFP用フレキシブル基板
Japan 日本語