PC4504 (保守製品)
対応MCU
- 4500シリーズ
PC4504用MCU基板は生産を終了しております。4518,4519,4583,4584グループ開発環境での代替品については以下のコンパクトエミュレータをご使用ください。 PC4504 + M34519T-MCU ⇒ M34519T2-CPE
*各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索
( 操作ガイド
) が便利です。
概 要
PC4504は、ルネサス4ビットMCU、4500シリーズ用のエミュレータです。4500シリーズの各MCUに対応したMCU基板と組み合わせて使用します(PC4504エミュレータシステム)。
PC4504は、パーソナルコンピュータ上で動作するエミュレータデバッガM3T-PD45により、RS-232Cシリアルインタフェースを介して制御できます。
Japan 日本語