Skip to main content

ルネサスでは、高性能で豊富なデバッグ機能に対応したフルスペックエミュレータを多数ご用意しています。フルスペックエミュレータは、 ユーザシステム上のマイコンフットパターンにICソケットを介してインサーキット接続し、エミュレー タ専用のマイコン(エバチップ)を使用して デバッグを行います。リアルタイムトレース機能を初めとする高度なデバッグ機能やC0カバレッジなど計測機能を備え、問題解析やシステム評価などに有効です。


エミュレータラインアップ
MCUs フルスペックエミュレータ
SuperH SH4A-MULTI **
-


IECUBE2
**


IECUBE


E200F


E100


PC7501


E6000H


E6000


M32100T5-SDI-E

SH-4A コア
-
SH-4 コア , SH-3 コア
-
SH2A-DUAL
-
SH-2A コア E200F
SH-2 コア(SH/Tiny含む) E200F
E6000H
V850 IECUBE
IECUBE2**
RX RX600 シリーズ E100
RX200 シリーズ** E100 (計画中)
RL78 RL78GシリーズIECUBE
RL78Iシリーズ** IECUBE
R8C R8C/Mx シリーズ **,
R8C/Lx シリーズ
-
R8C/5x シリーズ** E100**
R8C/3x シリーズ E100
R8C/3xT-A シリーズ**
-
R8C/2x シリーズ ,
R8C/1x シリーズ
PC7501
78K0R IECUBE
78K0 IECUBE
78K0S IECUBE
M32R M32R/ECU シリーズ M32100T5-SDI-E
M16C R32C/100 シリーズ
-
M32C/80 シリーズ PC7501
M16C/60 シリーズ E100
PC7501
M16C/50 シリーズ E100
M16C/30 シリーズ PC7501
M16C/20 シリーズ ,
M16C/10 シリーズ
PC4701U*1
M16C/Tiny シリーズ PC7501
H8SX H8SX/1700 シリーズ E100
H8SX/1600 シリーズ , H8SX/1500 シリーズ E6000H
H8S H8S/2600 シリーズ , H8S/2500 シリーズ E6000
H8S/2400 シリーズ
E100
H8S/2300 シリーズ , H8S/2200 シリーズ , H8S/2100 シリーズ E6000
H8S/Tiny シリーズ E100
H8 H8/300H Tiny シリーズ E6000
H8 Super Low Power シリーズ E6000
740 [QzROM] 38000 シリーズ ,
[QzROM] 740 シリーズ
-
720 [QzROM] 4500 シリーズ
-
[QzROM] 720シリーズ
-

** : 開発中
QzROM版: QzROM版あり。 QzROMの詳細はこちら


*1 販売終了(購入済みユーザ向けのサポートは継続)

ご注意 : エミュレータの対応マイコン詳細や仕様については、各製品ページで
ご確認ください。マイコン型名によって対応エミュレータが異なる場合があります。

 

ラインアップ:

IECUBE2

V850E2M用インサーキットエミュレータ

QB-V850E2 [IECUBE2] | QB-V850E2-PW-xx | QB-V850E2-SP | QB-V850E2FX4H-PD | QB-V850E2SX4H-PD

IECUBE

V850、RL78ファミリ、78K用インサーキットエミュレータ

V850用IECUBE | RL78ファミリ用IECUBE | 78K0R用IECUBE | 78K0用IECUBE | 78K0S用IECUBE | QB-COMMON-PW-xx | チェックピンアダプタ

E100

フルバストレース可能なインサーキットエミュレータ。RXファミリ、R8Cファミリなどの機種に共通で使用できるよう開発されています。

R0E556100MCU00 | R0E521500MCU00 | R0E521300MCU00 | R0E530650MCU00 | R0E535M00MCU00 | R0E417250MCU00 | R0E424270MCU00 | R0E420000MCU00 | R0ESRS400MCU00

E200F

SuperHファミリ用エミュレータ ※OCDエミュレーションとバストレース機能を併せ持つ高機能フルスペックエミュレータ

R0E0200F1EMU00

E6000H

SuperH, H8SXファミリ, AE-5シリーズ用高機能フルスペックエミュレータ ※対応MCUの最大動作周波数100MHzに対応

HS7046EPH60H | HS7059EPH62H | HS1527KEPH60H | HS1527REPH60H | HS1544EPH60H | HS1650EPH60H | HS0AE5EPH60H

PC7501

M16Cファミリ用エミュレータ [海外規格適合品] ※対応MCUの動作周波数をフルサポートし、20MHzを超える周波数にも対応しました。

M30830T-EPB | M30850T2-EPB | M30870T-EPB | M30880T-EPB | R0E3308B0EPB00 | R0E3308B0EPB10 | R0E3308B0EPB20 | M3062PT2-EPB | M306NKT-EPB | M3028BT-EPB | M3028BT-EPB-1 | M3028BT-EPB-2 | M3028BT-EPB-3 | M3028BT-EPB-4 | M3028BT-EPB-5 | R0E521000EPB00 | R0E521174EPB00 | R0E521174EPB10 | R0E521237EPB00 | R0E521258EPB00 | R0E521276EPB00 | R0E5212BAEPB00 | R0E5212BAEPB10 | R0E5212DAEPB00 | R0E5212L4EPB00 | R0E330850ACBP0 | M306S0T-PRB

MCエミュレータ (保守製品)

V850用フルスペックエミュレータ

G1エミュレータ (保守製品)

V850ES用フルスペックエミュレータ

NSエミュレータ (保守製品)

78K0、78K0S、78K4用フルスペックエミュレータ

Rエミュレータ (保守製品)

78K4、78K0、75Xマイコン用フルスペックエミュレータ

PC4701U (保守製品)

M16C,7700,740ファミリ用エミュレータ [海外規格適合品] ※対応MCUの動作周波数20MHz以下をサポート

M32100T5-SDI-E

M32Rファミリ用オンチップデバッガ方式フルスペックエミュレータ [海外規格適合品] ※SDI-3対応高機能モデル(機能強化タイプ )

関連情報

製品カタログ
製品カタログ


End of content

Back To Top