Skip to main content

概要

チェックピンアダプタは、インサーキットエミュレータIECUBEのオプション製品で、IECUBEとターゲットシステム間の信号波形を観測できます。
チェックピンアダプタのピン配列は、各デバイスのピン配列に対応していません。そのため、ご使用となるデバイスに合わせて、ピンヘッダカバーを取り付ける必要があります。ピンヘッダカバーの取り付け方法は、以下「ピンヘッダカバーの取り付け方法」をご覧ください。
QB-144-CA-01はチェックピンアダプタの一つで、 V850, RL78ファミリ, 78K0Rおよび78K0用IECUBEの全製品で共通に使用することができます。

ピンヘッダカバーの取り付け方法

[V850]

Device Package
V850ES/KE1, V850ES/KE1+, V850ES/KE2 64pin GK, 64pin GB
V850ES/KF1, V850ES/KF1+, V850ES/KF2 80pin GC
80pin GK
V850ES/KG1, V850ES/KG1+, V850ES/KG2 100pin GC
100pin GF
V850ES/KJ1, V850ES/KJ1+, V850ES/KJ2 144pin GJ
V850ES/JF3-L 80pin GK
V850ES/SG2, V850ES/SG3, V850ES/JG3, V850ES/JG3-L 100pin GC
100pin GF
V850ES/SJ2 144pin GJ
V850ES/FE2, V850ES/HE2 64pin GB
V850ES/FF2, V850ES/HF2 80pin GK
V850ES/FG2, V850ES/HG2 100pin GC
V850ES/FJ2, V850ES/HJ2 144pin GJ
V850ES/FE3, V850ES/HE3 64pin GB
V850ES/FF3, V850ES/HF3 80pin GK
V850ES/FG3, V850ES/HG3 100pin GC
V850ES/FJ3, V850ES/HJ3 144pin GJ
V850ES/IK1, V850ES/IE2 64pin GC
V850E/IA3 80pin GC
V850E/IA4 100pin GC
100pin GF
V850E/IF3 80pin GC
V850E/IG3 100pin GC
100pin GF
V850E/RS1 100pin GC
V850E/JG3-x 100pin GC
V850E/JH3-H,U 128pin GF
V850E/SX3-H 144pin GJ

[78K0R]

Device Package
78K0R/FB3 30pin MC
78K0R/FC3 48pin GA
78K0R/FE3 64pin GB
78K0R/FF3 80pin GK
78K0R/FG3 100pin GC
78K0R/IB3 30pin MC
78K0R/IC3 38pin MC, 44pin GB, 48pin GA
78K0R/ID3 52pin GB
78K0R/IE3 64pin GK
78K0R/KE3 64pin GK, 64pin GB
78K0R/KF3 80pin GC, 80pin GK
78K0R/KG3 100pin GC
100pin GF
78K0R/KH3 128pin GF
78K0R/KJ3 144pin GJ
78K0R/KF3-C,L 80pin GC,GK
78K0R/KG3-C,L 100pin GC
78K0R/LF3 80pin GK, GC
78K0R/LG3 100pin GC
78K0R/LH3 128pin GF

[78K0]

Device Package
78K0/KB2 30pin MC
36pin FC
78K0/KC2 38pin MC
44pin GB
48pin GA
78K0/KD2 52pin GB
78K0/KE2 64pin GA, 64pin GB, 64pin GC, 64pin GK, 64pin FC, 64pin F1
78K0/KF2 80pin GC, 80pin GK
78K0/KB2-A 30pin MC
78K0/KC2-A 36pin FC, 48pin GA
78K0/KC2-C 48pin GA
78K0/KE2-C 64pin GB
78K0/KY2-L 16pin MA
78K0/KA2-L 20pin MC, 25pin FC, 32pin K8
78K0/KB2-L 30pin MC
78K0/KC2-L 40pin K8, 44pin GB, 48pin GA
78K0/LE2 (with A/D) 64pin GB, 64pinGK
78K0/LF2 (with A/D) 80pin GC, 80pin GK
78K0/LF2 (without A/D) 80pin GC, 80pin GK
78K0/LG2 (with A/D) 100pin GC, 100pin GF
78K0/LC3 48pin GA
78K0/LD3 52pin GB
78K0/LE3 64pinGB, 64pinGK
78K0/LF3 80pin GC, 80pinGK
78K0/LE3-M 64pin GB
78K0/LG3-M 100pin GC
78K0/IY2 16pin MA
78K0/IA2 20pin MC, 20pin GT
78K0/IB2 30pin MC, 32pin K8
78K0/KB1, 78K0/KB1+ 30pin MC
78K0/KC1, 78K0/KC1+ 44pin GB
78K0/KD1, 78K0/KD1+ 52pin GB
78K0/KE1, 78K0/KE1+ 64pin GC, 64pin GK, 64pin GB
78K0/KF1, 78K0/KF1+ 80pin GC, 80pin GK
78K0/DE2 64pin GB
78K0/DF2 80pin GK
78K0/FC1 44pin GB
48pin GA
78K0/FE1 64pin GK, 64pin GB
78K0/FF1 80pin GC, 80pin GK
78K0/FC2 44pin GB, 48pin GA
78K0/FE2 64pin GB/GK
78K0/FF2 80pin GK/GC
78K0/FY2-L 16pin MA
78K0/FA2-L 20pin MC
78K0/FB2-L 30pin MC
μPD78F0714 64pin GK
μPD78F071x 30pin MC
μPD78F0730 30pin MC
μPD179F11x 30pin MC
μPD179F12x 38pin MC

関連情報


End of content

Back To Top