E8000 (保守製品)
対応MCU
- SuperH RISC engineファミリ
- SH7055グループ
注意:本エミュレータはSH7055専用であり、SH7055Sには対応していません。
*各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索
( 操作ガイド
) が便利です。
概 要
E8000エミュレータは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリ に対応し、、最大動作周波数200MHzでのリアルタイムエミュレーションを提供 します。リアルタイムトレース機能、パフォーマンス解析機能、 を基に強力なデバッグ機能を提供します。 E8000エミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムである HDIとともに動作します。 HDIは、E8000エミュレータハードウェアを制御し豊富なデバッグ機能を提供します。
Japan 日本語