Skip to main content

対応MCU

 

概 要

E6000Hエミュレータは、SuperH、H8SX、AE-5シリーズMCUの最大動作周波数100MHzでのリアルタイムエミュレーションを可能にした高機能フルスペックエミュレータです。 リアルタイムトレース機能、パフォーマンス解析機能を基に強力なデバッグ機能を装備しています。これらのデバッグ機能は、Windows®上で動作するHigh-performance Embedded Workshopの直感的に分かりやすいGUIを用いて実現します。
*High-performance Embedded Workshop は、アプリケーション開発に必要なコンパイラやデバッガ(エミュレータソフトウェア)などのツールを連携させ、ビルドからデバッグまでを1つのアプリケーション上でシームレスに実現するルネサス統合開発環境です。

マイコン別製品展開 マイコン別製品展開 PCインタフェース

ラインアップ:

HS7046EPH60H

SH7046, SH7047, SH7048, SH7049, SH7101, SH7104, SH7105, SH7106, SH7107, SH7108, SH7109, SH7144, SH7145, SH7148グループ 用E6000Hフルスペックエミュレータ

HS7059EPH62H (保守製品)

SH7058S, SH7059グループ用E6000Hフルスペックエミュレータ

HS1527KEPH60H

H8SX/1520, H8SX/1580グループ用E6000Hエミュレータ

HS1527REPH60H

H8SX/1520Rグループ 用E6000Hフルスペックエミュレータ

HS1544EPH60H

H8SX/1544グループ用E6000Hフルスペックエミュレータ

HS1650EPH60H

H8SX/1638, H8S/1648A, H8SX/1650C, H8SX/1657, H8SX/1651, H8SX/1658R, H8SX/1653, H8SX/1668R, H8SX/1663グループ用E6000Hフルスペックエミュレータ

HS0AE5EPH60H

AE-5シリーズ(ICカードマイコン)用E6000Hフルスペックエミュレータ

バージョン情報

関連情報


End of content

Back To Top