Skip to main content

対応MCU

SHファミリ SH7050シリーズ

  • SH7058Sグループ
  • SH7059グループ

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

 

概要

HS7059EPH62Hは、SH7058S, SH7059グループ用E6000Hエミュレータです。
E6000Hエミュレータは、リアルタイムトレース機能、パフォーマンス解析機能を基に強力なデバッグ機能を提供します。E6000Hエミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムである High-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、E6000Hエミュレータハードウェアを制 御し豊富なデバッグ機能を提供します。

製品パッケージ内容

項目 内容 備考
ハードウェア E6000H エミュレータ
-
トレースケーブル E6000Hエミュレータ本体に接続した状態で出荷します。
SH7059 エバチップボード トレースケーブルに接続した状態で出荷します。
外部プローブ プローブ入力:4ch
RUN/ブレーク状態出力: 1ch
トリガ出力t: 1ch
GND: 1ch
ACケーブル
-
ソフトウェア SH7059 E6000H エミュレータ CD-R
HS7058EPH60SR
添付資料 SH7059 E6000H エミュレータ HS7058EPH60HJ-P
E6000Hセットアップガイド HSE6000HSETUPGUIDE

対象デバイスとオプション一覧

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

* 斜体薄文字で示すマイコンは新規取り扱いを終了しました。すでに採用されているお客様へは引続きサポートいたします。

(2009年7月9日現在)

対象デバイス
ホストインタフェースボード
ユーザインタフェースボード
or
ユーザケーブル
シリーズ
グループ
品名
SH7050
SH7059>

SH7059

HS6000EIU02H
(USB-Adapter)

HS6000EIP02H (注)(PC-Card)
(保守製品)

HS6000EIC02H(PCI-Card)
(保守製品)

HS6000ELN01H(LAN-Adapter)
(保守製品)

HS7058ECF62H
(PRQP0256KB-A *Previous code : FP-256H)

HS7058ECB62H(BP-272)

SH7058S SH7058S

(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。

関連情報


End of content

Back To Top