HS1527REPH60H
対応MCU
- H8SX/1520Rグループ H8SX/1527RF
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド
) が便利です。
概要
HS1527REPH60Hは、H8SX/1520Rグループ H8SX/1527RF用E6000Hフルスペックエミュレータです。
E6000Hエミュレータは、リアルタイムトレース機能、パフォーマンス解析機能を基に強力なデバッグ機能を提供します。
E6000Hエミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムである High-performance
Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded
Workshopは、E6000Hエミュレータハードウェアを制 御し豊富なデバッグ機能を提供します。
製品パッケージ内容
| 項目 | 内容 | 備考 |
| ハードウェア | E6000H エミュレータ | - |
| ACケーブル | - | |
| 外部プローブ | - | |
| ソフトウェア&マニュアル | CD-R H8SX E6000H エミュレータ |
CD-R HS1650EPH60SR |
| 添付資料 | High-performance Embedded Workshop E6000H エミュレータ用セットアップガイド | HS6000HEPH60H-S |
対象デバイスとオプション一覧
(2008年4月21日現在)
|
対象デバイス
|
ホストインタフェースボード
|
ユーザインタフェースボード
or ユーザケーブル |
||
|
シリーズ
|
グループ
|
品名
|
||
|
H8SX/1500
|
H8SX/1520R
|
H8SX/1527RF
|
HS6000EIU02H HS6000EIP02H (注)(PC-Card) HS6000EIC02H(PCI-Card) HS6000ELN01H(LAN-Adapter) |
HS1527ECH61H
(PRQP0100KB-A *Previous code : FP-100M) |
(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
Japan 日本語