HS0AE5EPH60H
対応MCU
- AE-5シリーズ
(ICカードマイコン)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド
) が便利です。
概要
HS0AE5EPH60Hは、E6000Hエミュレータ本体にユーザケーブルを同梱した ICカードマイコンAE-5シリーズ用エミュレータです。
対象デバイスとオプション一覧
(2010年10月01日現在)
対象デバイス | ホストインタフェースボード | ユーザケーブル | |
シリーズ | 品名 | ||
AE-5 (32 bit) | AE55C1 AE58C AE57C1 AE57C | HS6000EIU02H HS6000EIP02H (注)(PC-Card) HS6000EIC02H(PCI-Card) HS6000ELN01H(LAN-Adapter) | エミュレータに同梱 |
(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
Japan 日本語