対応MCU
- SuperH RISC engine ファミリ
- H8S ファミリ
- H8 ファミリ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。E6000エミュレータは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリ、 H8Sファミリ、H8ファミリのプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
E6000 エミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムであるHigh-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、E6000エミュレータハードウェアを制御し豊富なコマンド を提供します。
※High-performance Embedded Workshop は、マイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールです。

Note
左ナビゲーションメニュー"エミュレータオプション"で、プルダウンメニューよりMCUを選択し"検索"をクリックしてください。ご使用いただけるE6000本体型名と、ユーザにて選択可能なホストインタフェースボード/ユーザケーブル製品型名やその他オプション製品が確認できます。
ラインアップ:
HS2678REPI61H
H8S/2368, H8S/2378R, H8S/2378, H8S/2668, H8S/2678,
H8S/2678Rグループ用E6000エミュレータ
※この製品は、HS2678EPI61H(保守製品)の後継品 です。
HS2655EPI61H
H8S/2245, H8S/2345, H8S/2350, H8S/2355, H8S/2357, H8S/2398,
H8S/2655グループ用E6000エミュレータ
※この製品は、HS2655EPI60H(保守製品)の後継品 です。
HS2646EPI61H
H8S/2280, H8S/2282, H8S/2630, H8S/2635, H8S/2636, H8S/2638, H8S/2639, H8S/2646, H8S/2648, H8S/2607グループ用 E6000フルスペックエミュレータ
HS2633REPI61H
H8S/2258, H8S/2238R, H8S/2238B, H8S/2237, H8S/2227, H8S/2643,
H8S/2633グループ用E6000エミュレータ
※この製品は、HS2633EPI61H(保守製品)の後継品 です。
HS2628EPI61H
H8S/2628, H8S/2615, H8S/2604グループ用E6000フルスペックエミュレータ
HS2612EPI61H
H8S/2612, H8S/2602グループ用E6000フルスペックエミュレータ
HS2556EPI62H
H8S/2506, H8S/2552, H8S/2556グループ用E6000エミュレータ
※この製品は、HS2556EPI61H(保守製品)の後継品です。
HS2339EPI61H
H8S/2319, H8S/2329, H8S/2339グループ 用E6000エミュレータ
※この製品は、HS2338EPI61H(保守製品) の後継品です。
HS2268EPI61H
H8S/2268, H8S/2264グループ用E6000エミュレータ
HS2214EPI62H
H8S/2212, H8S/2214, H8S/2215, H8S/2218, H8S/2239グループ用E6000エミュレータ
※この製品は、HS2214EPI61H(保守製品)の後継品 です。
HS2168EPI61H
H8S/2168グループ用E6000エミュレータ
HS2140EPI61H
H8S/2140B, H8S/2148, H8S/2144, H8S/2138, H8S/2134, H8S/2128, H8S/2124グループ用 E6000フルスペックエミュレータ
※この製品は、HS2148EPI61H(保守製品)、 HS2148EPI60H(保守製品)の後継品です。
HS3664EPI62H
USB I/F 内蔵E6000フルスペックエミュレータ H8/36064, H8/36077, H8/36079, H8/36912, H8/36902, H8/36109, H8/36094, H8/36087, H8/36057, H8/36049, H8/36037, H8/36024, H8/36014, H8/3694, H8/3687, H8/3672, H8/3664N, H8/3664グループ対応
HS38000EPI61H
H8/300L Super Low Powerシリーズ用 USB I/F 内蔵E6000フルスペックエミュレータ
(H8/38002S, H8/38447, H8/38427, H8/3887, H8/3867, H8/3847R, H8/3847S, H8/3827R,
H8/3827S, H8/38024, H8/38024S, H8/38024R, H8/38004, H8/3802グループ対応)
※この製品はHS3800EPI60H(保守製品)、HS388REPI60H(保守製品)、HS3880EPI60H(保守製品)の後継品 です。
AEシリーズ用E6000エミュレータ
AE-3、AE-4シリーズ用E6000エミュレータ ※AE-3シリーズ用は販売を終了しました。
Japan 日本語