Skip to main content

お知らせ

SH7050, SH7051グループ用E6000エミュレータ HS7050EPI60H は、対応マイコンが保守製品に移行したため販売を終了しました。 HS7050EPI60H の最新ソフトウェア情報については、「ダウンロード」サイトをご覧下さい。

 

対応MCU

 

概要

E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。HS7050EPI60Hは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリマイコン用のプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
E6000 エミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムであるHigh-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、E6000エミュレータハードウェアを制御し豊富なコマンド を提供します。

※High-performance Embedded Workshop は、マイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールです。

 

製品パッケージ内容

  • E6000 エミュレータ
  • 外部プローブ
  • AC/DC アダプタ
  • AC ケーブル
  • CD-R(エミュレータソフトウェア、ユーザーズマニュアル)
  • E6000エミュレータ用セットアップガイド

 

対象デバイスとオプション一覧

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

(2007年5月16日現在)

対象デバイス
ホストインタフェースボード
拡張ボード
ユーザケーブル
[ICソケット]
シリーズ
グループ
SH7050
SH7051
SH7050
HS6000EIP02H (注)
(PC-Card)

HS6000EIC02H
(PCI-Card)

HS6000ELN01H
(LAN-Adapter)

HS6000EIU02H
(USB-Adapter)
HS6000EMS21H
(2.5MB 増設メモリ)

HS6000EMS22H
(6.5MB 増設メモリ)
HS7050ECH61H
(PRQP0168JB-A *Previous code : FP-168B)
[NQPACK168SB]

(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
ICソケットについてはこちらをご覧ください。
ICxxxxx: 山一電機株式会社 xxPACK: 東京エレテック株式会社

 

関連情報


End of content

Back To Top