HS7040REPI60H (保守製品)
対応MCU
- SuperH RISC engineファミリ SH7010シリーズ
- SH7014グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概要
E6000 エミュレータは、ルネサスMCUをサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。HS7040REPI60Hは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリマイコン用のプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
E6000 エミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムであるHigh-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、E6000エミュレータハードウェアを制御し豊富なコマンド を提供します。
※High-performance Embedded Workshop は、マイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールです。
製品パッケージ内容
- E6000 エミュレータ
- 外部プローブ
- AC/DC アダプタ
- AC ケーブル
- CD-R(エミュレータソフトウェア、ユーザーズマニュアル)
- E6000エミュレータ用セットアップガイド
対象デバイスとオプション一覧
(2007年5月16日現在)
対象デバイス | ホストインタフェースボード | 拡張ボード | ユーザケーブル [ICソケット] | |
シリーズ | グループ | |||
SH7010 | SH7014 | |||
HS6000EIP02H (注) (PC-Card) HS6000EIC02H (PCI-Card) HS6000ELN01H (LAN-Adapter) HS6000EIU02H (USB-Adapter) | HS6000EMS21H (2.5MB 増設メモリ) HS6000EMS22H (6.5MB 増設メモリ) | HS7042ECH61H (FPRQP0112JA-A *Previous code : FP-112) [IC149-112-042-B5] [IC149-112C15333-0B] | ||
(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
ICソケットについてはこちらをご覧ください。
ICxxxxx: 山一電機株式会社 xxPACK: 東京エレテック株式会社
Japan 日本語