HS38000EPI61H
対応MCU
- H8ファミリ H8/300L Super Low Power シリーズ
- H8/38002Sグループ
- H8/38447グループ
- H8/38427グループ
- H8/3887グループ
- H8/3867グループ
- H8/3847Rグループ
- H8/3847Sグループ
- H8/3827Rグループ
- H8/3827Sグループ
- H8/38024, H8/38024S, H8/38024Rグループ
- H8/38004グループ
- H8/3802グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概要
E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
E6000 エミュレータは、WindowsベースのインタフェースプログラムであるHigh-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、E6000エミュレータハードウェアを制御し豊富なコマンド を提供します。
HS38000EPI61Hは、H8ファミリ H8/300L Super Low Powerシリーズマイコン用のE6000エミュレータでホストPCインタフェースとしてUSB インタフェース回路を内蔵しています。USB1.1(フルスピード)仕様で、USB2.0 ホストPC にも接続可能です。E6000 エミュレータ付属のUSB インタフェースケーブルをホストPC 間に接続するだけでホストPC と接続して使用できます。そのためE6000 用USB インタフェースアダプタ(HS6000EIU02H 等)は必要ありません。
Note
この製品はHS3800EPI60H(保守製品)、HS388REPI60H(保守製品)、HS3880EPI60H(保守製品)の後継品です。
製品パッケージ内容
- E6000 エミュレータ(ホストPCインタフェースとしてUSBインタフェース回路内蔵 )
- 外部プローブ
- AC/DC アダプタ
- AC ケーブル
- CD-R(エミュレータソフトウェア、ユーザーズマニュアル)
- E6000エミュレータ用セットアップガイド
- USBインタフェースケーブル (USBインタフェース接続可能な機種に付き同梱)
*USB1.1(フルスピード)仕様で、USB2.0 ホストPC にも接続可能です。USB 以外のホストPC インタフェース(PCI、PCMCIA、LAN)を使用する場合は別売のE6000 用各ホストPCインタフェースボードをご用意いただいたうえで、本エミュレータに接続してください。
対象デバイスとオプション一覧
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
* 斜体薄文字で示すマイコンは新規取り扱いを終了しました。すでに採用されているお客様へは引続きサポートいたします。
2008年4月21日現在
|
対象デバイス
|
ホストインタフェースボード*
|
エバチップボード
|
ユーザケーブル
[ICソケット] |
||
|
シリーズ
|
グループ
|
品名
|
|||
|
H8/300L
Super Low Power |
H8/38002S
|
38000S 38001S 38002S |
HS6000EIP02H (注) HS6000EIC02H HS6000ELN01H |
HS388REBK61H
|
HS3802ECF62H |
|
H8/38447
|
38442 38443 38444 38444F 38445 38446 38447 38447F |
HS3887ECH61H
(PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B, PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B) [IC149-100-054-B51] HS3887ECN61H (PTQP0100LC-A *Previous code : TFP-100G) [NQPACK100SE] |
|||
|
H8/38427
|
38422 38423 38424 38424F 38425 38426 38427 38427F |
HS3864ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A) [IC149-080-017-B5] HS3864ECN62H (PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C) [IC149-080-058-B51] |
|||
|
H8/3887
|
3887
3886 3885 3884 3883 3882 |
HS3887ECF61H
(PRQP0100JE-B *Previous code : FP-100A) [IC149-KS-11113-0] HS3887ECH61H (PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B, PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B) [IC149-100-054-B51] HS3887ECN61H (PTQP0100LC-A *Previous code : TFP-100G) [NQPACK100SE] |
|||
|
H8/3867
|
3867
3866 3865 3864 3863 3862 |
HS3864ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A) [IC149-080-017-B5] HS3864ECF61H (PRQP0080GD-B *Previous code : FP-80B) [IC149-080-012-B5] HS3864ECN62H (PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C) [IC149-080-058-B51] |
|||
|
H8/3847R
|
3847R
3846R 3845R 3844R 3843R 3842R |
HS3887ECF61H
(PRQP0100JE-B *Previous code : FP-100A) [IC149-KS-11113-0] HS3887ECH61H (PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B, PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B) [IC149-100-054-B51] HS3887ECN61H (PTQP0100LC-A *Previous code : TFP-100G) [NQPACK100SE] |
|||
|
H8/3847S
|
3847S
3846S 3845S 3844S |
HS3887ECH61H
(PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B, PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B) [IC149-100-054-B51] HS3887ECN61H (PTQP0100LC-A *Previous code : TFP-100G) [NQPACK100SE] |
|||
|
H8/3827R
|
3827R
3826R 3825R 3824R 3823R 3822R |
HS3864ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A) [IC149-080-017-B5] HS3864ECF61H (PRQP0080GD-B *Previous code : FP-80B) [IC149-080-012-B5] HS3864ECN62H (PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C) [IC149-080-058-B51] |
|||
|
H8/3827S
|
3827S
3826S 3825S 3824S |
HS3864ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A) [IC149-080-017-B5] HS3864ECF61H (PRQP0080GD-B *Previous code : FP-80B) [IC149-080-012-B5] HS3864ECN62H (PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C) [IC149-080-058-B51] |
|||
|
H8/38024
H8/38024S H8/38024R |
38024
38024F 38024RF 38024S 38023 38023S 38022 38022S 38021 38021S 38020 38020S |
HS3800EBK61H
|
HS38024ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A) [IC149-080-017-B5] HS38024ECN61H(PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C) [IC149-080-058-B51] |
||
|
H8/38004
|
38004
38004F 38003 38002 38002F 38001 38000 |
HS3802ECH62H
(PLQP0064KC-A *Previous code : FP-64E) [IC149-064-075-B51] HS3802ECH61H (PRQP0064GB-A *Previous code : FP-64A) [IC149-064-008-B5] |
|||
|
H8/3802
|
3802
3802F 3801 3800 |
HS3802ECH62H
(PLQP0064KC-A *Previous code : FP-64E) [IC149-064-175-B51] HS3802ECH61H (PRQP0064GB-A *Previous code : FP-64A) [IC149-080-012-B5] HS3802ECS61H (PRDP0064BB-A *Previous code : DP-64S) [IC83-64075-GS4] |
|||
|
H8/3937
|
3937
|
HS6000EBR01H
(バスモニタボード) HS3937EIO60H (FLEX デコーダ) |
HS3937ECH61H
(PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B) [IC149-100-054-B51] HS3937ECN61H (PTQP0100LC-A *Previous code : TFP-100G) [NQPACK100SE] |
||
|
3937R
|
HS6000EBR01H
(バスモニタボード) HS3937REIO60H (FLEX デコーダ) |
||||
*USBインタフェースケーブル (USB 1.1/2.0(Full-Speed))は、HS3664EPI62Hの製品パッケージに同梱しています。
(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
ICソケットについてはこちらをご覧ください。
ICxxxxx: 山一電機株式会社 xxPACK: 東京エレテック株式会社
Japan 日本語