HS3064BEPI61H (保守製品)
対応MCU
- H8ファミリ
H8/300Hシリーズ
- H8/3006グループ
- H8/3008グループ
- H8/3024グループ
- H8/3028グループ
- H8/3029グループ
- H8/3048グループ
- H8/3048Bグループ
- H8/3052Bグループ
- H8/3062グループ
- H8/3067グループ
- H8/3068グループ
- H8/3069Rグループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概要
E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー
キットエミュレータです。HS3064BEPI61Hは、ルネサス高機能マイコンのH8ファミリマイコン用のプログラムの開発とデバッグができます。 E6000
エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス
テムに接続した状態で使用できます。
E6000 エミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムであるHigh-performance
Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded
Workshopは、E6000エミュレータハードウェアを制御し豊富なコマンド を提供します。
※High-performance Embedded Workshop
は、マイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールです。
Note
この製品は、HS3067EPI60H(保守製品)、HS3067EPI62H(保守製品)の後継品です。
製品パッケージ内容
- E6000 エミュレータ
- 外部プローブ
- AC/DC アダプタ
- AC ケーブル
- CD-R(エミュレータソフトウェア、ユーザーズマニュアル)
- E6000エミュレータ用セットアップガイド
対象デバイスとオプション一覧
(2007年5月16日現在)
|
対象デバイス
|
ホストインタフェースボード
|
拡張ボード
[ICソケット] |
ユーザケーブル
|
||
|
シリーズ
|
グループ
|
品名
|
|||
|
H8/300H
|
H8/3069R
|
3069RF
|
HS6000EIP02H (注)
(PC-Card) HS6000EIC02H (PCI-Card) HS6000ELN01H (LAN-Adapter) HS6000EIU02H (USB-Adapter) |
HS6000EMS12H
(4MB 増設メモリ) |
HS3064BECH61H
(PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B, PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B) [IC149-100-054-B51] |
|
H8/3068
|
3068F
|
||||
|
H8/3067
|
3067RF
3067 3066 3065 |
||||
|
H8/3062
|
3064BF
3064B 3062BF 3062B 3061B 3060B |
||||
|
3062RF
3062 3061 3060 |
|||||
|
H8/3052B
|
3052BF
|
||||
|
H8/3048
|
3048F
3048 3047 3045 3044 |
||||
|
H8/3048B
|
H8/3048F-ONE
H8/3048B |
||||
|
H8/3029
|
3029F
|
||||
|
H8/3028
|
3028F
3028 |
||||
|
H8/3024
|
3026F
3026 3024F 3024 |
||||
|
H8/3008
|
3008
|
||||
|
H8/3006
|
3007
3006 |
||||
(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
ICソケットについてはこちらをご覧ください。
ICxxxxx: 山一電機株式会社 xxPACK: 東京エレテック株式会社
Japan 日本語