Skip to main content

対応MCU

  • H8ファミリ H8/300Hシリーズ
    • H8/3001グループ
    • H8/3002グループ
    • H8/3004グループ
    • H8/3022グループ
    • H8/3032グループ
    • H8/3035グループ
    • H8/3039グループ
    • H8/3042グループ
    • H8/3048グループ
    • H8/3052Bグループ


    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

概要

E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。HS3052EPI61Hは、ルネサス高機能マイコンのH8ファミリマイコン用のプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
E6000 エミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムであるHigh-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、E6000エミュレータハードウェアを制御し豊富なコマンド を提供します。

※High-performance Embedded Workshop は、マイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールです。

製品パッケージ内容

  • E6000 エミュレータ
  • 外部プローブ
  • AC/DC アダプタ
  • AC ケーブル
  • CD-R(エミュレータソフトウェア、ユーザーズマニュアル)
  • E6000エミュレータ用セットアップガイド

対象デバイスとオプション一覧

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド  ) が便利です。

(2007年5月16日現在)

対象デバイス
ホストインタフェースボード
拡張ボード
ユーザケーブル
[ICソケット]
シリーズ
グループ
品名
H8/300H
H8/3052BF
3052BF
HS6000EIP02H (注)
(PC-Card)

HS6000EIC02H
(PCI-Card)

HS6000ELN01H
(LAN-Adapter)

HS6000EIU02H
(USB-Adapter)
HS6000EMS12H
(4MB 増設メモリ)
HS3048ECH61H
(PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B,
PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B)
[IC149-100-054-B5]
H8/3048
3048F
3048
3047
3045
3044
HS3048ECH61H
(PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B,
PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B)
[IC149-100-054-B5]
H8/3042
3042
3041
3040
HS3048ECH61H
(PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B,
PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B)
[IC149-100-054-B5]
H8/3039
3039F
3039
3038
3037
3036
HS3039ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A)
[IC149-080-017-B5]

HS3039ECN61H
(PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C)
[IC149-080-017-B5]
H8/3035
3035
3034
3033
HS3032ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A)
[IC149-080-017-B5]

HS3032ECN61H(PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C)
[IC149-080-058-B51]
H8/3032
3032
3031
3030
HS3032ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A)
[IC149-080-017-B5]

HS3032ECN61H(PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C)
[IC149-080-058-B51]
H8/3022
3022F
3022
3021
3020
HS3039ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A)
[IC149-080-017-B5]

HS3039ECN61H(PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C)
[IC149-080-017-B5]
H8/3004
3004
3005
HS3032ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A)
[IC149-080-017-B5]

HS3032ECN61H(PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C)
[IC149-080-058-B51]
H8/3002
3002
HS3048ECH61H
(PRQP0100KA-A *Previous code : FP-100B,
PTQP0100KA-A *Previous code : TFP-100B)
[IC149-100-054-B5]
H8/3001
3001
HS3001ECH61H
(PRQP0080JB-A *Previous code : FP-80A)
[IC149-080-017-B5]

HS3001ECN61H(PTQP0080KC-A *Previous code : TFP-80C)
[IC149-080-058-B51]

(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
ICソケットについてはこちらをご覧ください。
ICxxxxx: 山一電機株式会社 xxPACK: 東京エレテック株式会社

関連情報


End of content

Back To Top