Skip to main content

対応MCU

概要

E6000 エミュレータは、ルネサスMCU をサポートする高性能リアルタイムインサー キットエミュレータです。HS2678REPI61Hは、ルネサス高機能マイコンのH8Sファミリマイコン用のプログラムの開発とデバッグができます。 E6000 エミュレータは、ソフトウェア開発とデバッグのために単体で、あるいはユー ザシステムのデバッグのためにユーザシステムインタフェースケーブルでユーザシス テムに接続した状態で使用できます。
E6000 エミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムであるHigh-performance Embedded Workshopとともに動作します。 High-performance Embedded Workshopは、E6000エミュレータハードウェアを制御し豊富なコマンド を提供します。

※High-performance Embedded Workshop は、マイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールです。

Note

この製品は、HS2678EPI61H(保守製品)の後継品です。

製品パッケージ内容

  • E6000 エミュレータ
  • 外部プローブ
  • AC/DC アダプタ
  • AC ケーブル
  • CD-R(エミュレータソフトウェア、ユーザーズマニュアル)
  • E6000エミュレータ用セットアップガイド

対象デバイスとオプション一覧

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

(2008年4月21日現在)

対象デバイス
ホストインタフェースボード
拡張ボード
ユーザケーブル
[ICソケット]
シリーズ
グループ
品名
H8S/2300
H8S/2368
2368F
2367F
2366F
2365
2364F
2363
2362F
2361F
2360F

HS6000EIU02H
(USB-Adapter)

HS6000EIP02H (注)(PC-Card)
(保守製品)

HS6000EIC02H(PCI-Card)
(保守製品)

HS6000ELN01H(LAN-Adapter)
(保守製品)

HS6000EMS12H
(4MB 増設メモリ)
HS2368ECH61H
(PRQP0128KB-A
*Previous code : FP-128B)
[NQPACK128RD]

HS2368ECN61H
(PTQP0120LA-A
*Previous code : TFP-120)
[IC149-120-043-B51]
H8S/2378R
H8S/2378
2378BF
2378RF
2378F
2377RF
2377F
2376F
2375R
2375
2374F
2674RF
2373R
2373
2372F
2372RF
2371F
2371RF
2370F
2370RF
HS2378ECH61H
(PLQP0144KC-A
*Previous code : FP-144H)
[IC149-144-045-B51]
H8S/2600
H8S/2678
2676
2676F
2675
2673
2670
HS2678RECH61H
(PLQP0144KC-A
*Previous code : FP-144H)
[IC149-144-045-B51]
(PLQP0144KA-A
*Previous code : FP-144G)
H8S/2678R
2674R
H8S/2668
2667F

(注)旧製品HS6000EIP01Hも使用できます。
ICソケットについてはこちらをご覧ください。
ICxxxxx: 山一電機株式会社 xxPACK: 東京エレテック株式会社

バージョン情報

最新Ver.: V.6.01 Release 00
リリース: 2006/04/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top