対応MCU
- SuperH RISC engine ファミリ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 (操作ガイド) が便利です。
概 要
E200Fエミュレータは、ルネサス高機能マイコンのSuperH RISC engineファミリに対応し、 MCUの最大動作周波数でのリアルタイムエミュレーションを実現します。 リアルタイムプロファイル機能、リアルタイムパフォーマンス解析機能、大容量のリアルタイムトレース機能を基にOCDエミュレーションから、 フルインサーキットエミュレーションまで強力なデバッグ機能を提供します。
E200Fエミュレータは、Windows®ベースのインタフェースプログラムである High-performance Embedded Workshopとともに動作します。High-performance Embedded Workshopは、E200Fエミュレータハードウェアを制御し豊富なデバッグ機能を提供します。
※統合開発環境High-performance Embedded Workshopは、エディタ、コンパイラ、エミュレータといった組み込みアプリケーション開発に必要なツールを使いやすく統合するフレームワーク です。
マイコン別製品展開
* 斜体薄文字で示すマイコンは新規取り扱いを終了しました。すでに採用されているお客様へは引続きサポートいたします。
2012年5月10日現在
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | エバチップユニットを使用した構成では、I2Cの評価を行うことは出来ません。 I2Cの評価を行うには、ユーザシステム上に H-UDIポートコネクタ(36pinタイプ)を実装し、エバチップユニ ットを使用しない構成でお使いください。 |
| *2 | SH7131をご使用の際はSH7136を選択してください。 |
| *3 | SH7132をご使用の際はSH7137を選択してください。 |
ラインアップ:
R0E0200F1EMU00
SuperHファミリ SH7080、SH/Tiny、SH7137、SH7146、SH7147、SH7200、SH7210、SH7280、SH7243、SH7216, SH7250シリーズ 用E200Fフルスペックエミュレータ
Japan 日本語