R0ESRS400MCU00
対応マイコン
概 要
MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。
| セットアップイメージ | セット販売 | |
![]() | ![]() | 対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。 詳細は セット販売一覧を参照してください。 |
製品パッケージ内容
- MCUユニット(R0ESRS400MCU00)
- フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
- CD-ROM(RS-4 E100エミュレータソフトウェア)
- RS-4 E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
- オートアップデートユーティリティ
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
|
||||||||||||||||||
Japan 日本語