Skip to main content

対応マイコン

 

概 要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

セットアップイメージ セット販売
対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。
詳細は セット販売一覧を参照してください。

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E556100MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 12.5MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(RX E100エミュレータソフトウェア)
    - RX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン RX600シリーズRX610グループMCU(ROM容量2Mバイト用)
対応MCUモード シングルチップモード、内蔵ROM無効拡張モード、内蔵ROM有効拡張モード
対応最大ROM、RAM容量
(1) MCU内蔵フラッシュROM:2Mバイト+32Kバイト
00100000h~00107FFFh(32KB)
FFE00000h~FFFFFFFFh(2MB)
(2) MCU内蔵RAM:128Kバイト
00000000h~0001FFFFh
最大動作周波数 電源電圧 3.0~3.6[V] 100MHz(PLL使用)
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

ユーザシステムとの接続方法

connections to the user system Click for the User's Manual

* 変換基板R0E556100CFK00には、ユーザ基板に実装して 使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。
詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください。

バージョン情報

関連情報


End of content

Back To Top