Skip to main content

対応マイコン

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。
*1 エミュレータをご使用の場合、以下の制限事項があります。
(1) エミュレータをご使用の場合、入出力ポートP8_5はNチャネルオープンドレイン出力となります。 エミュレータではP8_5に510kΩのプルアップ抵抗を接続しています。
a) M16C/5L,56,5LD,56Dグループ(入出力ポート:CMOS出力)
入出力ポートP8_5を出力として使用する場合、ユーザシステム上に別途VCCレベルでのプルアップが必要となります。
b) M16C/5M、57グループ(入出力ポート:Nチャネルオープンドレイン出力)
入出力ポートP8_5に接続するプルアップはVCCレベルでプルアップしてください。
(2) エミュレータをご使用の場合、マルチマスタI2C-busインタフェースとLINモジュールの機能に制限事項があります。
制限事項の詳細は リリースノート及び ユーザーズマニュアルをご覧ください。

 

概 要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

セットアップイメージ セット販売
対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。
詳細は セット販売一覧を参照してください。

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E535M00MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン M16C/50シリーズ M16C/5M、M16C/57、M16C/5L、M16C/56、 M16C/5LD、 M16C/56D グループMCU
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量
(1) MCU内蔵フラッシュROM : 284Kバイト
0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB)
10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB)
14000h~14FFFh : E2データフラッシュ (4KB)
C0000h~FFFFFh :プログラムROM1(256KB)
(2) MCU内蔵RAM : 20Kバイト
00400h~053FF
最大動作周波数
電源電圧 2.7~5.5[V] 25MHz(PLL使用)
3.0~5.5[V] 32MHz(PLL使用)
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

ユーザシステムとの接続方法

Click for the User's Manual Click for the User's Manual Click for the User's Manual

* これらの変換基板には、ユーザ基板に実装して 使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。 詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください.

関連情報

エミュレータソフトウェアリリースのお知らせ

E100エミュレータ用MCUユニットR0E535M00MCU00 発売のお知らせ
[2009/9/16 ツールニュース]

ツール製品の動作環境変更のお知らせ

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top