Skip to main content

対応マイコン

  • M16Cファミリ M16C/60シリーズ
    • M16C/65グループ
    • M16C/64Aグループ
    • M16C/64Cグループ*1
    • M16C/65Cグループ*1

      * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

      *1. 制限事項がありますがM16C/64A、/65用のE100エミュレータ環境を使用してデバッグすることが可能です。
      制限事項の内容に関しては こちら にお問い合わせください。

 

概 要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

セットアップイメージ セット販売
対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。
詳細は セット販売一覧を参照してください。

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E530650MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン M16C/60シリーズ M16C/65、M16C/64AグループMCU(プログラムROM容量792K バイト用)
対応MCUモード シングルチップモード、メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード
対応最大ROM、RAM容量
(1) MCU内蔵フラッシュROM : 792Kバイト
0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB)
10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB)
40000h~FFFFFh : プログラムROM1 (768KB)
(2) MCU内蔵RAM : 47Kバイト
00400h~0BFFFh
エミュレーションメモリ 1MB(4kB単位で4ブロックに割付可)
12MHz以下 : 0wait、12MHz超 : 1wait
最大動作周波数 電源電圧 2.7~5.5[V] 32MHz(PLL使用)
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

ユーザシステムとの接続方法

マニュアルはこちら マニュアルはこちら マニュアルはこちら マニュアルはこちら

* これらの変換基板には、ユーザ基板に実装して 使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。 詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください.

関連情報

エミュレータソフトウェアリリースのお知らせ

MCUユニットR0E530650MCU00 有償WS品、量産品および R0E530640MCU00有償グレードアップ品の不具合品の無償交換のお知らせ
[2009/6/16 ツールニュース]

ツール製品の動作環境変更のお知らせ

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top