Skip to main content

対応マイコン

 

概 要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

セットアップイメージ セット販売
対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。
詳細は セット販売一覧を参照してください。

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E530640MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン M16C/60シリーズ M16C/64グループMCU(プログラムROM1容量512K バイト用)
対応MCUモード シングルチップモード、メモリ拡張モード、マイクロプロセッサモード
対応最大ROM、RAM容量
(1) MCU内蔵フラッシュROM : 536Kバイト
0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB)
10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB)
80000h~FFFFFh : プログラムROM1 (512KB)
(2) MCU内蔵RAM : 31Kバイト
00400h~07FFFh
エミュレーションメモリ 1MB(4kB単位で4ブロックに割付可)
12MHz以下 : 0wait、12MHz超 : 1wait
最大動作周波数 電源電圧 2.7~5.5[V] 25MHz(PLL使用)
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

ユーザシステムとの接続方法

* 変換基板R0E0100TNPFJ00およびR0E0100TNPFK00には、ユーザ基板に実装して 使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。 詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください。

関連情報

エミュレータソフトウェアリリースのお知らせ

E100エミュレータ用MCUユニットR0E530640MCU00 (M16C/64グループMCU用 )有償グレードアップのお知らせ
[2009/4/1 ツールニュース]

ツール製品の動作環境変更のお知らせ

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top