Skip to main content

対応マイコン

Note : 本エミュレータには、制限事項があります。詳細は以下に記載しておりますので、ご参照ください。

概 要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

セットアップイメージ セット販売
対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。
詳細は セット販売一覧を参照してください。

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E521500MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 16MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン R8C/5xシリーズMCU
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量
  1. (1) MCU内蔵フラッシュROM : 256Kバイト+4Kバイト
    08000h~47FFFh,
    07000h~07FFFh
  2. (2) MCU内蔵RAM : 20Kバイト
    00400h~053FFh
最大動作周波数 電源電圧 : 2.7~5.5[V] 32MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

R8C/5xシリーズ対応変換基板一覧

R0E521500MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/5xシリーズの各グループに対応します。

変換基板名 対応MCUグループ
R0E53054ECFK60 (PLQP0048KB-A) :R8C/54E,54F,54G,54Hグループ
R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A) :R8C/56E,56F,56G,56Hグループ

*MCUユニットと変換基板のセット販売も用意しています。詳細はセット販売一覧を参照ください。

 

ユーザシステムとの接続方法

* これらの変換基板には、ユーザ基板に実装して使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください。

バージョン情報

関連情報


End of content

Back To Top