Skip to main content

対応マイコン

  • R8Cファミリ R8C/3xシリーズ
    • R8C/32A, R8C/33A, R8C/35A, R8C/36A, R8C/38A グループ
    • R8C/32C, R8C/33C, R8C/34C, R8C/35C, R8C/36C, R8C/38C グループ
    • R8C/32D, R8C/33D, R8C/35D グループ
    • R8C/32M, R8C/33M, R8C/34M, R8C/35M グループ
    • R8C/36M, R8C/38M グループ
    • R8C/32G, R8C/32H グループ
    • R8C/33G, R8C/33H グループ
    • R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H グループ
    • R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H グループ
    • R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H グループ
    • R8C/34P, R8C/34R グループ
    • R8C/34W, R8C/34X, R8C/34Y, R8C/34Z グループ
    • R8C/36W, R8C/36X, R8C/36Y, R8C/36Z グループ
    • R8C/38W, R8C/38X, R8C/38Y, R8C/38Z グループ

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

Note : 本エミュレータのタイマRD機能には、制限事項があります。詳細は以下に記載しておりますので、ご参照ください。

概 要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

セットアップイメージ セット販売
対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。
詳細は セット販売一覧を参照してください。

 

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E521300MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン R8C/3xシリーズMCU
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量
(1) MCU内蔵フラッシュROM : 4Kバイト+256Kバイト
03000h~03FFFh : データフラッシュ (4KB)
04000h~43FFFh : プログラム(256KB)
(2) MCU内蔵RAM : 10Kバイト
00300h~02BFFh
最大動作周波数
電源電圧 2.7~5.5[V] 20MHz
1.8~5.5[V] 5MHz
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格
  • 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
  • 米国FCC規格:FCC part 15 Class A

 

R8C/3xシリーズ対応変換基板一覧

R0E521300MCU00は、以下の変換基板と組合せることにより R8C/3xシリーズの各グループに対応します。

変換基板名

対応MCUグループ

R0E53038ACFK30 (PLQP0080KB-A)

:R8C/38A、38C、38M、
38E、38F、38G、38H、
38W、38X、38Y、38Z グループ

R0E53036ACFK40 (PLQP0064KB-A)

:R8C/36A、36C、36M、
36E、36F、36G、36H、
36W、36X、36Y、36Z グループ

R0E53036ACFG40 (PLQP0064GA-A)

:R8C/36A、36C、36M グループ

R0E53035ACFJ50 (PLQP0052JA-A)

:R8C/35A、35C、35D、35M グループ

R0E53034ACFK60 (PLQP0048KB-A)

:R8C/34C、34M グループ

R0E53034ECFK60 (PLQP0048KB-A)

:R8C/34E、34F、34G、34H、
34P、34R、
34W、34X、34Y、34Z グループ

R0E53033ACFG90 (PLQP0032GB-A)

:R8C/33A、33C、33D、33M グループ

R0E53033GCFG90 (PLQP0032GB-A)

:R8C/33G、33H グループ

R0E53032GCSJC0 (PLSP0020JB-A)

:R8C/32G、32H グループ

R0E53032ACSJC0 (PLSP0020JB-A)

:R8C/32A、32C、32D、32M グループ

*MCUユニットと変換基板のセット販売も用意しています。詳細は セット販売一覧を参照ください。

ユーザシステムとの接続方法

R0E53032ACSJC0 R0E53032GCSJC0 R0E53033ACFG90 R0E53033GCFG90 R0E53034ECFK60 R0E53034ACFK60 R0E53035ACFJ50 R0E53036ACFK40 R0E53036ACFG40 R0E53038ACFK30

* これらの変換基板には、ユーザ基板に実装して 使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。 詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください.

関連情報

エミュレータソフトウェアリリースのお知らせ

M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア V.1.03 Release 01へのリビジョンアップのお知らせ
[2011/06/16 ツールニュース]

M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア V.1.03 Release 00ご使用上のお願い
[2011/04/27 ツールニュース]

2011年4月前半ハードウェアツール製品発売のお知らせ
[2011/04/16 ツールニュース]

ツール製品の動作環境変更のお知らせ

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top