R0E420000MCU00
対応マイコン
- H8Sファミリ H8S/Tinyシリーズ
○H8S/20203,H8S/20215グループ
○H8S/20103,H8S/20115グループ
○H8S/20223,H8S/20235グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。
| セットアップイメージ | セット販売 | |
![]() |
![]() |
対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。 詳細は セット販売一覧を参照してください。 |
製品パッケージ内容
- MCUユニット(R0E420000MCU00)
- フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
- 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
- CD-ROM(H8S/Tiny E100エミュレータソフトウェア)
- H8S/Tiny E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
- オートアップデートユーティリティ
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
|
|||||||||||||||||||||||||
ユーザシステムとの接続方法
* これらの変換基板には、ユーザ基板に実装して 使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。 詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください.
Japan 日本語