R0E417250MCU00
対応マイコン
-
H8SXファミリ H8SX/1700シリーズ H8SX/1720グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。
| セットアップイメージ | セット販売 | |
![]() | ![]() | 対応マイコンごとに、E100本体・MCUユニット・変換基板がすべて入ったセット販売も用意しています。 詳細は セット販売一覧を参照してください。 |
製品パッケージ内容
- MCUユニット(R0E417250MCU00)
- フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
- 8MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
- CD-ROM(H8SX E100エミュレータソフトウェア)
- H8SX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
- オートアップデートユーティリティ
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ユーザシステムとの接続方法
|
|
* 変換基板R0E0100TNPFK00には、ユーザ基板に実装して 使用するためのICソケット(NQPACK)が付属しています。 詳細は、各変換基板のマニュアルをご覧ください。
関連情報
E100エミュレータ、H8SX/1720グループ用MCUユニットセット販売発売のお知らせ
[2009/7/1 ツールニュース]
E100エミュレータ用MCUユニット
R0E417250MCU00 (H8SX/1720グループ用)販売のお知らせ
[2009/6/4 ツールニュース]
Japan 日本語